Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21 03 311 1402 |
21 03 311 1501 |
21 03 311 2400 |
21 03 311 2501 |
21 03 371 2403 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte (RJ) | Codierung | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kontaktfläche | Dichtungstyp | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | IP-Bewertung | Kabeldurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.50 | 4 | A | M12-Stecker, eingebaut | Vergoldet | M16 Frontplattenbeschlag | Stecker, montiert | 806017 | Messing | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.50 | 5 | A | M12-Stecker, eingebaut | Vergoldet | M16 Frontplattenbeschlag | Stecker, montiert | 806017 | Messing | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.50 | 4 | A | M16-Stecker, eingebaut | Vergoldet | M12 Frontplattenbeschlag | Steckdose, eingebaut | 806017 | Messing | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.50 | 5 | A | M12-Stecker, eingebaut | Vergoldet | M12 Frontplattenbeschlag | Steckdose, eingebaut | 806017 | Messing | ||
- | 28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 | D | M12-Buchse, eingebaut | - | M12 Frontplattenbeschlag | Steckdose, eingebaut | - | - |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +85 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Steckertyp | IP67 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte (RJ)
Codierung
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kontaktfläche
Dichtungstyp
Anschlussstücke für Sensor / Aktor
IP-Bewertung
Kabeldurchmesser
Ausführung
Optionale Eigenschaften