Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 20 010 5402
Temperaturbereich(°C) | 40 - 125 | Inhalt(Stk.) | 1 | Material (Einzelheiten) | Zinkdruckguss |
---|---|---|---|---|---|
Typ (Sonstiges) | Abdeckung | Art | Han ® 10A | Größe | 10 A |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckkappe für Lagerbock, die Teilenummer ist 09 20 010 5402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 20 010 5402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften