D-SUB 90 ° abgewinkelt

D-SUB 90 ° abgewinkelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 65 162 6811
09 65 262 6811
09 65 362 6811
09 66 162 681 5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Strom
(A)
Anzahl der Stifte Nennstrom (Details) Steckverbindereigenschaften Fallart Gewindegröße Typ (Sonstiges)

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage max: 6.596/5 max.+ M3 InnengewindeThermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)M3 Gewinde (Schraubbolzenbefestigung)Stiftleiste

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6/5 max.156/5 max.+ M3 InnengewindeThermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)M3 Gewinde (Schraubbolzenbefestigung)Stiftleiste

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6/5 max.256/5 max.+ M3 InnengewindeThermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)M3 Gewinde (Schraubbolzenbefestigung)Stiftleiste
-

6.15 €

1 3 Arbeitstage Max: 6.596.5 max.-Thermoplast, glasfaserverstärktM3Steckerleiste

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 2 Temperaturbereich(°C) -55ºC - +125 Inhalt(pc(s)) 1
Verbindungswinkel(°) 90 Anschluss (Komponenten) Löten Rasterfeld(mm) 2.54
Normen / Zertifizierungszeichen DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 Steckertyp Stecker Steckverbindertyp (Kategorie) D-SUB Stiftleiste

Technischer Support