Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 67 009 5615 |
09 67 015 5615 |
09 67 025 5615 |
09 67 037 5615 |
09 67 050 5615 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Anzahl der Zeilen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | 2 | |
- | 9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 2 | |
- | 12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 2 | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 37 | 2 | ||
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 3 |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 6/5 max. | Nennstrom (Details) | Max6.5 | Temperaturbereich(°C) | -55ºC - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 1 | Verbindungswinkel(°) | 180 | Fallart | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) |
Anschluss (Komponenten) | Lötkelch | Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | Typ (Sonstiges) | Stiftleiste |
Steckertyp | Stecker | Steckverbindertyp (Kategorie) | D-SUB Stiftleiste |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Anzahl der Zeilen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften