Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 65 161 6713 |
09 65 261 6713 |
09 65 461 6713 |
09 67 009 5655 |
09 67 015 5655 |
09 67 025 5655 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Strom (A) | Anzahl der Stifte | Prüfspannung (kV) | Nennstrom (Details) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 9 | - | Max6.5 | Stiftleiste | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 15 | - | Max6.5 | Stiftleiste | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 37 | - | Max6.5 | Steckerleiste | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max. 7.5 | 9 | 1 | Max. 7.5 | Stiftleiste | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max. 7.5 | 15 | 1 | Max. 7.5 | Stiftleiste | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max. 7.5 | 25 | 1 | Max. 7.5 | Stiftleiste |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 2 | Temperaturbereich(°C) | -55ºC - +125 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungswinkel(°) | 180 | Fallart | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | Steckertyp | Stecker | Steckverbindertyp (Kategorie) | D-SUB Stiftleiste |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Strom(A)
Anzahl der Stifte
Prüfspannung(kV)
Nennstrom (Details)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften