Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 66 152 6611 |
09 66 152 6615 |
09 66 252 6611 |
09 66 252 6615 |
09 66 352 6611 |
09 66 452 6611 |
09 68 353 5612 |
09 68 453 5612 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Strom (A) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) | Temperaturbereich (°C) | Kontaktart | Steckverbindereigenschaften | Fallart | Gewindegröße | Kontaktfläche | Rasterfeld (mm) | Normen / Zertifizierungszeichen | Kontaktmaterial | Material (Einzelheiten) | Typ (Sonstiges) | Verbindung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 9 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | Steckdosenleiste | - | |
- | 6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.5 max. | 9 | 6.5 max. | -55ºC - +125 | - | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | - | Steckdosenleiste | Löten | |
- | 7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 15 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | Steckdosenleiste | - | |
- | 7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.5 max. | 15 | 6.5 max. | -55ºC - +125 | - | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | - | Steckdosenleiste | Löten | |
- | 9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 25 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | Steckdosenleiste | - | |
- | 15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 37 | Max6.5 | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | Steckdosenleiste | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | 25 | - | - | - | + Karabinerhaken | - | - | Vergoldet | - | - | Ni | - | - | - | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 37 | - | - | - | + Karabinerhaken | - | - | Vergoldet | - | - | Ni | - | - | - |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 2 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Verbindungswinkel(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Löten | Steckertyp | Steckdose | Steckverbindertyp (Kategorie) | D-SUB-Buchsen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Strom(A)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)
Temperaturbereich(°C)
Kontaktart
Steckverbindereigenschaften
Fallart
Gewindegröße
Kontaktfläche
Rasterfeld(mm)
Normen / Zertifizierungszeichen
Kontaktmaterial
Material (Einzelheiten)
Typ (Sonstiges)
Verbindung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften