Teilenummer
|
---|
09 03 264 6828 |
09 03 264 7828 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüfspannung (kV) | tatsächliche Belastbarkeit (A) | Verbindung | Kompatibel mit (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | - | 64 | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | Schneidklemmtechnik | - |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 1 | Zulässige Spannung(V) | 1000 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 15.3 | Länge(mm) | 10.6 | Breite(mm) | 95 |
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Anzahl der Stifte | 64 | Gesamtzahl der Stifte | 64 |
Stifte pro Reihe | 32 | Anzahl der Zeilen | 3 | Max. Temperatur(°C) | +85 |
Min. Temperatur(°C) | -65 | AWG | 28/7 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
Farbe | Grau | Aufbau | (a+c) | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung |
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | Kontaktfläche | Vergoldet | DIN-Norm (Stecker) | C |
Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41612 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Gehäusematerial | Thermoplastisches Formmaterial, glasfaserverstärkt, UL 94 VO | Steckertyp | Randverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Randverbinder (Buchse) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüfspannung(kV)
tatsächliche Belastbarkeit(A)
Verbindung
Kompatibel mit (Details)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften