Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 06 248 7823
Zulässiger Strom(A) | 6 | Zulässige Spannung(V) | 1550 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 29.05 | Länge(mm) | 14.7 | Breite(mm) | 94.8 |
Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Anzahl der Stifte | 48 | Gesamtzahl der Stifte | 48 |
Stifte pro Reihe | 16 | Anzahl der Zeilen | 3 | Max. Temperatur(°C) | +125 |
Min. Temperatur(°C) | -55 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Farbe | Grau |
Aufbau | (z+b+d) | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Anschluss (Komponenten) | |
Kontaktfläche | Vergoldet | DIN-Norm (Stecker) | F | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41612 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PBTB nach UL94V0 |
Steckertyp | Randverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Randverbinder (Buchse) | Verbindung | Löten |
Sie befinden sich auf der Seite für Federleiste - Bauform F, die Teilenummer ist 09 06 248 7823.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 06 248 7823.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften