Han Q 4 / 2 F-c Buchseneinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 12 006 3141

Teilenummer
09 12 006 3141
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Spannung(V) 690 Anzahl der Stifte 2 Gesamtzahl der Stifte 4 + 2 + PE
Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Prüfstrom(A) 40
Steckzyklen (Betätigungen) ≥ 500 Farbe Grau Anschluss (Komponenten) Crimp
Steckverbindertyp (Kategorie) Sockeleinsatz Größe Han-Compact ® Leitender Kontakt (PE) Ja
Serie (Han-Steckverbinder) Han® Q

Sie befinden sich auf der Seite für Han Q 4 / 2 F-c Buchseneinsatz, die Teilenummer ist 09 12 006 3141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 12 006 3141.

Technischer Support