Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 12 006 3041
Zulässige Spannung(V) | 690 | Anzahl der Stifte | 2 | Gesamtzahl der Stifte | 4 + 2 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Prüfstrom(A) | 40 |
Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 | Farbe | Grau | Anschluss (Komponenten) | Crimp |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Pin-Einsatz | Größe | Han-Compact ® | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Serie (Han-Steckverbinder) | Han® Q |
Sie befinden sich auf der Seite für Han Q 4 / 2 M-c Stifteinsatz, die Teilenummer ist 09 12 006 3041.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 12 006 3041.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften