Industriesteckverbinder Serie Han HsB - Einsätze

Industriesteckverbinder Serie Han HsB - Einsätze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 31 006 2601
09 31 006 2701
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ (Sonstiges) Steckverbindertyp (Kategorie)

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage StifteinsatzPin-Einsatz

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Sockeleinsatz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Spannung(V) 400/690 V (Leiter-Erde/Leiter/Leiter) Anzahl der Stifte 6 Gesamtzahl der Stifte 6 + PE
Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Kernquerschnitt (max.)(mm²) 6
Kernverbinder(mm²) 6 Prüfstrom(A) 35 Verschmutzungsgrad 3
Steckzyklen (Betätigungen) ≥ 500 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 Farbe Grau
Steckverbindereigenschaften Kontakte verzinnt Anschluss (Komponenten) Schrauben Verbindung Schrauben
Größe 16 B Leitender Kontakt (PE) Ja Serie 1 - 6
Serie (Han-Steckverbinder) Han® HsB

Technischer Support