Industriesteckverbinder Serie Han Q - Einsätze

Industriesteckverbinder Serie Han Q - Einsätze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 12 000 9922
09 12 000 9924
09 12 002 2651
09 12 002 2751
09 12 005 2733
09 12 005 3001
09 12 005 3101
09 12 007 3001
09 12 007 3101
09 33 000 9954
09 99 000 0369
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Spannung
(V)
Anzahl der Stifte Gesamtzahl der Stifte Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Kernquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernquerschnitt (min.)
(mm²)
Kernverbinder
(mm²)
Prüfstrom
(A)
Spannung
(V)
Verschmutzungsgrad Steckzyklen (Betätigungen) Temperaturbereich
(°C)
Inhalt
(pc(s))
Farbe Steckverbindereigenschaften Anschluss (Komponenten) Typ (Sonstiges) Steckverbindertyp (Kategorie) Verbindung Größe Leitender Kontakt (PE) Serie (Han-Steckverbinder)

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -------------1---Twist Protector-----

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -------------1Rot--Sechskant SW 2 mit Kreuzgriff-----

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40022 + PE+125-401040.14 - 2.540(VDE) 400 V/(UL/CSA) 5003≥ 500-40 - +125-GrauKontakte verzinntAxiale Schraubklemme-Pin-EinsatzCrimp3 AJaHan® Q

45.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40022 + PE+125-401040.14 - 2.540(VDE) 400 V/(UL/CSA) 5003≥ 500-40 - +125-GrauKontakte verzinntAxiale Schraubklemme-SockeleinsatzCrimp3 AJaHan® Q

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40055 + PE+125-402.50.50.14 - 2.516(VDE) 400 V/(UL/CSA) 5003≥ 500-40 - +125-GrauKontakte verzinntHan Quick-Lock®-SockeleinsatzCrimp3 AJaHan® Q

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4005 + PE5 + PE+125-402.50.140.14 - 2.516(VDE) 400 V/(UL/CSA) 5003≥ 500-40 - +125-Grau-CrimpStifteinsatzPin-EinsatzCrimp3 AJaHan® Q

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40055 + PE+125-402.50.140.14 - 2.516(VDE) 400 V/(UL/CSA) 5003≥ 500-40 - +125-Grau-Crimp-SockeleinsatzCrimp3 AJaHan® Q

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4007 + PE7 + PE+125-402.50.140.14 - 2.510(VDE) 400 V/(UL/CSA) 5003≥ 500-40 - +125-Grau-CrimpStifteinsatzPin-EinsatzCrimp3 AJaHan® Q

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40077 + PE+125-402.50.140.14 - 2.510(VDE) 400 V/(UL/CSA) 5003≥ 500-40 - +125-Grau-Crimp-SockeleinsatzCrimp3 AJaHan® Q

1.33 €

1 Verfügbar 34 Arbeitstage -------------1---Twist Protector-----
-

24.48 €

1 Verfügbar 79 Arbeitstage -------------1---Innensechskant SW2 mit Adapter 6,35 mm-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support