Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 14 003 3002
Zulässige Spannung(V) | 500 | Anzahl der Stifte | 3 | Gesamtzahl der Stifte | 3 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kernverbinder(mm²) | 1.5 - 10 |
Prüfstrom(A) | 40 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Typ (Sonstiges) | Stifteinsatz |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Pin-Einsatz | Verbindung | Crimp | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Serie (Han-Steckverbinder) | Han® C-Modul |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriesteckverbinder Serie HAN C-Modul - Einsätze, die Teilenummer ist 09 14 003 3002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 14 003 3002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften