Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 34 010 2701
Zulässige Spannung(V) | 400/690 V(Leiter-Erde/Leiter-Leiter) | Anzahl der Stifte | 2 | Gesamtzahl der Stifte | 10 + 2 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.5 | Kernverbinder(mm²) | 0.5 - 2.5 | Prüfstrom(A) | 16 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
Farbe | Grau | Steckverbindereigenschaften | Kontakte verzinnt | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Typ (Sonstiges) | Steckdoseneinsatz | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockeleinsatz | Verbindung | Schrauben |
Größe | 24 B | Leitender Kontakt (PE) | Ja | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® Hv E |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriesteckverbinder Serie Han Hv E - Einsätze, die Teilenummer ist 09 34 010 2701.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 34 010 2701.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften