Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
09 18 506 7324.800 |
09 18 514 7323 |
09 18 526 7323 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Höhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | 12.35 | 9.3 | 15.4 | 6 | 6 | 3 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Winkel | 12.2 | 11.8 | 25.6 | 14 | 14 | 7 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Winkel | 12.2 | 11.8 | 40.8 | 26 | 26 | 13 | Parallel (zur Leiterplatte) |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 2 | Zulässige Spannung(V) | 500 | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 2 | Stiftlänge(mm) | 2,9 | Max. Temperatur(°C) | +125 |
Min. Temperatur(°C) | -55 | Paarungszyklen | 50 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
Farbe | Grau | Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche | Vergoldet | |
Normen / Zertifizierungszeichen | IEC 60603-13 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PBTB nach UL94V0 |
Material (Einzelheiten) | PBTB nach UL 94VO Standard | Steckertyp | Mehrpoliger Stecker | Steckverbindertyp (Kategorie) | Randverbinder (Stifte) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Höhe(mm)
Länge(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften