Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 03 196 6921 |
09 66 128 6700 |
09 66 228 6700 |
09 66 328 6700 |
09 66 428 6700 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Verbindungsrichtung | Höhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Kontaktabstand (mm) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Anzahl der Zeilen | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Prüfspannung (kV) | Nennstrom (Details) | Temperaturbereich (°C) | Farbe | Verbindungswinkel (°) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | Fallart | Anschluss (Komponenten) | Gewindegröße | Kontaktfläche | Rasterfeld (mm) | DIN-Norm (Stecker) | Steckerausrichtung | Normen / Zertifizierungszeichen | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Material (Einzelheiten) | Typ (Sonstiges) | Steckertyp | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 1000 | Winkel | 17.72 | 11 | 94 | 2.54 | 96 | 96 | 32 | 3 | +125 | -55 | 1 | - | - | Grau | - | (a+b+c) | + Ummantelung | - | - | Vergoldet | - | C | Parallel (zur Leiterplatte) | DIN 41612 | Kupferlegierung | Thermoplastisches Formmaterial, glasfaserverstärkt, UL 94 VO | PBTB nach UL 94VO Standard | Abgewinkelte Lötstifte | Mehrpoliger Stecker | Randverbinder (Stifte) | - | |||
- | 10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | - | - | - | Max. 2 | -55ºC - +125 | - | 180 | - | + Stahlschutzkragen mit Vertiefung | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Cut & Clip | 3.1 | - | 1.27 | - | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807 | - | - | - | Stiftleiste | Stecker | D-SUB Stiftleiste | Litzenleiter - AWG 28/7, AWG 26/7 Massivleiter - AWG 30/1, AWG 28/1 | |
- | 12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | Max. 2 | -55ºC - +125 | - | 180 | - | + Stahlschutzkragen mit Vertiefung | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Cut & Clip | 3.1 | - | 1.27 | - | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807 | - | - | - | Stiftleiste | Stecker | D-SUB Stiftleiste | Litzenleiter - AWG 28/7, AWG 26/7 Massivleiter - AWG 30/1, AWG 28/1 | |
- | 14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 2 | - | - | - | Max. 2 | -55ºC - +125 | - | 180 | - | + Stahlschutzkragen mit Vertiefung | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Cut & Clip | 3.1 | - | 1.27 | - | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807 | - | - | - | Stiftleiste | Stecker | D-SUB Stiftleiste | Litzenleiter - AWG 28/7, AWG 26/7 Massivleiter - AWG 30/1, AWG 28/1 | |
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 2 | - | - | - | Max. 2 | -55ºC - +125 | - | 180 | - | + Stahlschutzkragen mit Vertiefung | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Cut & Clip | 3.1 | - | 1.27 | - | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807 | - | - | - | Stiftleiste | Stecker | D-SUB Stiftleiste | Litzenleiter - AWG 28/7, AWG 26/7 Massivleiter - AWG 30/1, AWG 28/1 |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Strom(A)
Zulässige Spannung(V)
Verbindungsrichtung
Höhe(mm)
Länge(mm)
Breite(mm)
Kontaktabstand(mm)
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Anzahl der Zeilen
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Prüfspannung(kV)
Nennstrom (Details)
Temperaturbereich(°C)
Farbe
Verbindungswinkel(°)
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Fallart
Anschluss (Komponenten)
Gewindegröße
Kontaktfläche
Rasterfeld(mm)
DIN-Norm (Stecker)
Steckerausrichtung
Normen / Zertifizierungszeichen
Kontaktmaterial
Gehäusematerial
Material (Einzelheiten)
Typ (Sonstiges)
Steckertyp
Steckverbindertyp (Kategorie)
Verbindung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften