Messerleiste - Bauform D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 04 132 6922

Teilenummer
09 04 132 6922
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 6 Zulässige Spannung(V) 1550 Verbindungsrichtung Gerade
Höhe(mm) 16.2 Länge(mm) 10.9 Breite(mm) 93.95
Kontaktabstand(mm) 5.08 Anzahl der Stifte 32 Gesamtzahl der Stifte 32
Stifte pro Reihe 16 Anzahl der Zeilen 2 Max. Temperatur(°C) +125
Min. Temperatur(°C) -55 Inhalt(pc(s)) 1 Farbe Grau
Aufbau (a+c) Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Anschluss (Komponenten) Drucken
Kontaktfläche Vergoldet DIN-Norm (Stecker) D Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Normen / Zertifizierungszeichen DIN 41612 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA
Steckertyp Mehrpoliger Stecker Steckverbindertyp (Kategorie) Randverbinder (Stifte)

Sie befinden sich auf der Seite für Messerleiste - Bauform D, die Teilenummer ist 09 04 132 6922.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 04 132 6922.

Technischer Support