Leiterplattenverbinder SEK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 18 110 9622
09 18 134 9622
09 18 140 9622
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Stifte Gesamtzahl der Stifte Stifte pro Reihe Kontaktart
-

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 18.001010510
-

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 48.4834341734
-

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 56.1040402040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 2 Zulässige Spannung(V) 1000 Verbindungsrichtung Gerade
Höhe(mm) 9.4 Länge(mm) 6 Kontaktabstand(mm) 2.54
Anzahl der Zeilen 2 Max. Temperatur(°C) +105 Min. Temperatur(°C) -55
Prüfspannung(kV) 1 Nennstrom (Details) 1 Inhalt(pc(s)) 1
Farbe Grau Steckverbindereigenschaften + Zugentlastung Anschluss (Komponenten) Drucken
Kontaktfläche Verzinnt Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kupferlegierung
Gehäusematerial PA Steckertyp PCB-Stecker Steckverbindertyp (Kategorie) Randverbinder (Buchse)

Technischer Support