Messerleiste - Bauform F Abgewinkelte Lötstifte

Messerleiste - Bauform F Abgewinkelte Lötstifte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 06 148 6901
09 06 148 7901
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
tatsächliche Belastbarkeit
(A)

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 6 Zulässige Spannung(V) 1550 Verbindungsrichtung Winkel
Höhe(mm) 22 Länge(mm) 14.7 Breite(mm) 93.9
Kontaktabstand(mm) 5.08 Anzahl der Stifte 48 Gesamtzahl der Stifte 48
Stifte pro Reihe 16 Anzahl der Zeilen 3 Max. Temperatur(°C) +125
Min. Temperatur(°C) -55 Inhalt(pc(s)) 1 Farbe Grau
Aufbau (z+b+d) Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Anschluss (Komponenten) Drucken
Kontaktfläche Vergoldet DIN-Norm (Stecker) F Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Normen / Zertifizierungszeichen DIN 41612 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PBTB nach UL94V0
Typ (Sonstiges) Abgewinkelte Lötstifte Steckertyp Mehrpoliger Stecker Steckverbindertyp (Kategorie) Randverbinder (Stifte)

Technischer Support