Pfosten-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 18 510 7803.80
09 18 514 7803.80
09 18 516 7803.80
09 18 520 7803.80
09 18 540 7803.80
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Gesamtzahl der Stifte Stifte pro Reihe
-

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17.3105
-

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22.4147
-

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24.9168
-

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 302010
-

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55.44020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 2 Höhe(mm) 13 Länge(mm) 6.1
Kontaktabstand(mm) 2.54 Anzahl der Zeilen 2 Max. Temperatur(°C) +125
Min. Temperatur(°C) -55 Inhalt(pc(s)) 1 Farbe Grau
Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Kontaktfläche Vergoldet Gehäusematerial PBTB nach UL94V0
Steckertyp Steckdosenleiste Steckverbindertyp (Kategorie) Pin-Anschluss

Technischer Support