Messerleiste (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 03 132 6921

Teilenummer
09 03 132 6921
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 2 Zulässige Spannung(V) 1000 Verbindungsrichtung Winkel
Höhe(mm) 17.72 Länge(mm) 11 Breite(mm) 94
Kontaktabstand(mm) 2.54 Anzahl der Stifte 32 Gesamtzahl der Stifte 32
Stifte pro Reihe 16 Anzahl der Zeilen 3 Max. Temperatur(°C) +125
Min. Temperatur(°C) -55 Inhalt(pc(s)) 1 Farbe Grau
Aufbau (a+b+c) Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Anschluss (Komponenten) Drucken
Kontaktfläche Vergoldet DIN-Norm (Stecker) C Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Normen / Zertifizierungszeichen DIN 41612 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA (UL 94 V-0)
Steckertyp Mehrpoliger Stecker Steckverbindertyp (Kategorie) Randverbinder (Stifte)

Sie befinden sich auf der Seite für Messerleiste, die Teilenummer ist 09 03 132 6921.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 03 132 6921.

Technischer Support