Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21 01 140 5081 |
21 03 111 1405 |
21 03 111 2405 |
21 03 212 1305 |
21 03 212 1400 |
21 03 221 2405 |
21 03 272 1505 |
21 03 272 2505 |
21 03 281 1405 |
21 03 281 2405 |
21 03 282 1405 |
21 03 321 1425 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Kabeldurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Mindest. Kreuzung (mm²) | Anzahl der Stifte (RJ) | Stecker Standard | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kontaktfläche | Steckertyp | Kontaktmaterial | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | Abgewinkelt | 1/1/1900 | 4 - 5.1 | 0.50 | - | 4 | - | M12-Stecker, rechtwinklig | Vergoldet | Stecker | Kupferlegierung | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Stecker | B | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | Gerade | 1 | 2.90 - 5.10 | 0.34 | 0.14 | 4 | - | M12-Stecker gerade | Vergoldet | Stecker | Kupferlegierung | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Stecker | B | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | Gerade | 1 | 2.90 - 5.10 | 0.34 | 0.14 | 4 | - | M12-Buchse, gerade | Vergoldet | Steckdose | Kupferlegierung | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Stecker | B | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Gerade | 1 | - | 0.75 | - | 4 | Sensorstecker | M12-Stecker gerade | Vergoldet | Stecker | Kupferlegierung | - | Sensor- / Aktor-Stecker | A | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Gerade | 1 | - | 0.75 | - | 3 | Sensorstecker | M12-Stecker gerade | Vergoldet | Stecker | Kupferlegierung | - | Sensor- / Aktor-Stecker | A | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Gerade | 1/1/1900 | 6 - 8 | 0.34 | - | 4 | Sensorstecker | M12-Buchse, gerade | Vergoldet | Steckdose | Messing | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Stecker | A | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Gerade | 1 | - | 0.50 | - | 5 | Sensorstecker | M12-Stecker gerade | Vergoldet | Stecker | Kupferlegierung | - | Sensor- / Aktor-Stecker | A | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Gerade | 1 | - | 0.75 | - | 5 | Sensorstecker | M12-Buchse, gerade | Vergoldet | Steckdose | Kupferlegierung | - | Sensor- / Aktor-Stecker | A | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 50 | Gerade | 1 | - | 0.34 | - | 4 | Sensorstecker | M12-Stecker gerade | - | Stecker | - | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Datenkabel | D | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Gerade | 1 | - | 0.34 | - | 4 | Sensorstecker | M12-Buchse, gerade | - | Steckdose | - | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Stecker | D | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Gerade | 1 | - | 0.34 | - | 4 | Sensorstecker | M12-Stecker gerade | - | Stecker | - | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Datenkabel | D | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 50 | Gerade | 1 | 6 - 8 | 0.34 | - | 4 | Sensorstecker | M12-Stecker gerade | Vergoldet | Stecker | Messing | Geschirmt | Sensor- / Aktor-Stecker | A |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Anschluss (Komponenten) | Sonstige | Max. Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -40 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Kabeldurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Mindest. Kreuzung(mm²)
Anzahl der Stifte (RJ)
Stecker Standard
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kontaktfläche
Steckertyp
Kontaktmaterial
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften