Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21 02 151 1305 |
21 02 151 1405 |
21 02 151 2305 |
21 02 151 2405 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Anzahl der Stifte (RJ) | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1/1/1900 | 3 | Stecker | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 4 | Stecker | ||
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1/1/1900 | 3 | Steckdose | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1/1/1900 | 4 | Steckdose |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 32 | Anschluss (Komponenten) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsrichtung | Gerade | Kabeldurchmesser(mm) | 2.5 - 5.1 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 |
Max. Temperatur(°C) | +85 | Min. Temperatur(°C) | -40 | AWG | 26 - 22 |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M8-Stecker, gerade |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Anzahl der Stifte (RJ)
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften