Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21 04 116 1505
Teilenummer
|
---|
21 04 116 1505 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 400 | Anschluss (Komponenten) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Kabeldurchmesser(mm) | 6.8 - 12.5 |
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 1.50 | Max. Temperatur(°C) | +85 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Anzahl der Stifte (RJ) | 5 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Kontaktfläche | Vergoldet |
Steckertyp | Stecker | Kontaktmaterial | Messing | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Codierung | A | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Rundsteckverbinder 7 / 8" mit Schnellanschluss HARAX, die Teilenummer ist 21 04 116 1505.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21 04 116 1505.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften