Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 06 000 8481
Zulässiger Strom(A) | 6 | Drahtverbindungsmethode | Crimp | Anwendbare Draht-AWG-Größe | 26 - 20 |
---|---|---|---|---|---|
Art | FC 2 | Inhalt(Stk.) | 1 | Gesamtzahl der Stifte | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 3.63 | Produktgröße (Länge)(mm) | 2.4 | Produktgröße (Breite)(mm) | 19.45 |
Querschnitt(mm²) | 0.14 - 0.56 | Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -55 |
Farbe | Grau | Steckertyp | Steckdose | Steckverbindertyp (Kategorie) | Crimpkontakt |
Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Material (Einzelheiten) | PBTB nach UL 94VO Standard |
Gehäusematerial | PA | Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41612 | DIN-Norm (Stecker) | F9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einzelkontakt FC, die Teilenummer ist 09 06 000 8481.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 06 000 8481.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften