Zubehör für Baugröße 10 A - Anbaugehäuse

Zubehör für Baugröße 10 A - Anbaugehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 20 010 0301
09 20 010 0321
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ (Sonstiges)

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Niedrig gebautes 1-Längsschloss

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Niedrig gebaut mit Plastikkappe, 1 Längsschloss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Temperaturbereich(°C) -40 - +125
Inhalt(Stk.) 1 Größe 10 A Material (Einzelheiten) Metall
Farbe Grau IP-Bewertung IP65 Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäuseverlängerung
Steckverbindereigenschaften 1x Längsstrebenschloss Serie (Han-Steckverbinder) Han® 10A

Technischer Support