Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 20 010 0440 |
09 20 010 0540 |
09 20 010 1440 |
09 20 010 1541 |
19 20 010 1440 |
19 20 010 1540 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Sonstiges) | Gewindetyp | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerader Kabelausgang, niedrig gebaut, 1 Längsverriegelung | PG16 | PG16 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Seitlicher Kabelausgang, niedrig gebaut, 1 Längssperre | PG16 | PG16 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerader Kabelausgang, flaches Profil, 1-Längsverriegelung | PG13,5 | PG13.5 | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | seitlicher Kabelausgang, kompakte Bauform, 1-Längsverriegelung | PG16 | PG16 | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerader Kabelausgang, niedrig gebaut, 1 Längsverriegelung | M20 | M20 | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Seitlicher Kabelausgang, flaches Profil, 1-Verriegelungshebelschloss | M20 | M20 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 10 A | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Steckverbindereigenschaften | 1x Längsstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 10A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Sonstiges)
Gewindetyp
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften