Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 010 1231 |
09 30 010 1256 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Kabeleingang | Typ (Sonstiges) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | - | seitlicher Kabelausgang, formschöne Ausführung, 2-Quer-Verriegelung | 2x Querstrebenschloss | ||
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | PG16 | Seitlicher Kabelausgang, flaches Profil, 1-Längsverriegelung | 1x Längsstrebenschloss |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 10 B | Material (Einzelheiten) | Metall | Farbe | Grau |
IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 10B |
Gewindetyp | PG16 | Gewindegröße | PG16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Kabeleingang
Typ (Sonstiges)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften