Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 010 0422 |
09 30 010 0442 |
09 30 010 0542 |
09 30 010 1421 |
09 30 010 1441 |
19 30 010 0527 |
19 30 010 1420 |
19 30 010 1521 |
19 30 010 1541 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Inhalt (Stk.) | Typ (Sonstiges) | Steckverbindereigenschaften | Gewindetyp | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | Direkter Kabelausgang, hoch gebaut, 2-Kreuz-Verriegelung | 2x Querstrebenschloss | PG21 | PG21 | |||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | Kabelausgang gerade, hochprofiliert, 1-fach quer verriegelbar | 1x Längsstrebenschloss | PG21 | PG21 | |||
- | 32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | seitlicher Kabelausgang, formschöne Ausführung, 1-Längsverriegelung | 1x Längsstrebenschloss | PG21 | PG21 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | Seitlicher Kabelausgang, kompakte Bauform, 2 Querverriegelungen | 2x Querstrebenschloss | PG16 | PG16 | |||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | Gerader Kabelausgang, niedrig gebaut, 1 Längsverriegelung | 1x Längsstrebenschloss | PG16 | PG16 | |||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | seitlicher Kabelausgang, formschöne Ausführung, 2-Quer-Verriegelung | 2x Querstrebenschloss | M32 | M32 | |||
- | 136.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 63 Arbeitstage | 125 | 10 | - | 2x Querstrebenschloss | - | M20 | ||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | seitlicher Kabelabgang, flache Bauform, 2-seitiger Bügelverschluss | 2x Querstrebenschloss | M25 | M25 | |||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | Seitlicher Kabelausgang, niedrig gebaut, 1 Längssperre | 1x Längsstrebenschloss | M25 | M25 |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Größe | 10 B |
---|---|---|---|---|---|
Material (Einzelheiten) | Metall | Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 10B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Inhalt(Stk.)
Typ (Sonstiges)
Steckverbindereigenschaften
Gewindetyp
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften