Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 20 016 5425
Max. Temperatur(°C) | 125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 16 A | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schutzkappe |
Steckverbindereigenschaften | 1x Längsstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 10A |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße 16 A - Abdeckkappe, die Teilenummer ist 09 20 016 5425.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 20 016 5425.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften