Zubehör für Baugröße 16 A - Tüllengehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 20 016 1441

Teilenummer
09 20 016 1441
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Temperaturbereich(°C) -40 - +125
Inhalt(Stk.) 1 Größe 16 A Material (Einzelheiten) Metall
Typ (Sonstiges) Gerader Kabelausgang, niedrig gebaut, 1 Längsverriegelung Farbe Grau IP-Bewertung IP65
Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäusebuchse Steckverbindereigenschaften 1x Längsstrebenschloss Serie (Han-Steckverbinder) Han® 16A
Gewindetyp PG16 Gewindegröße PG16

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße 16 A - Tüllengehäuse, die Teilenummer ist 09 20 016 1441.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 20 016 1441.

Technischer Support