Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 016 0260 |
09 30 016 1230 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Sonstiges) | Serie (Han-Steckverbinder) | Gewindetyp | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 seitliche Kabelausgänge, formschöne Ausführung mit Kunststoffkappe, 2-fach Querverriegelung | Han® 16A | 2 x PG21 | 2 x PG21 | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Seitlicher Kabelausgang, kompakte Bauform, 2-seitige Bügelverriegelung | Han® 16B | PG21 | PG21 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 16 B | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Steckverbindereigenschaften | 2x Querstrebenschloss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Sonstiges)
Serie (Han-Steckverbinder)
Gewindetyp
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften