Zubehör für Baugröße 16 B - Anbaugehäuse

Zubehör für Baugröße 16 B - Anbaugehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 30 016 0302

Teilenummer
09 30 016 0302
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Temperaturbereich(°C) -40 - +125
Inhalt(Stk.) 1 Größe 16 B Material (Einzelheiten) Metall
Typ (Sonstiges) Kompakte Bauform mit Kunststoffkappe, 2-fach Querverriegelung Farbe Grau IP-Bewertung IP65
Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäuseverlängerung Steckverbindereigenschaften 2x Querstrebenschloss Serie (Han-Steckverbinder) Han® 16B

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße 16 B - Anbaugehäuse, die Teilenummer ist 09 30 016 0302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 30 016 0302.

Technischer Support