Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 024 0302 |
09 30 024 0307 |
09 34 010 0301 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Inhalt (Stk.) | Typ (Sonstiges) | Steckverbindereigenschaften | Serie (Han-Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | Kompakte Bauform mit Kunststoffkappe, 2-fach Querverriegelung | 2x Querstrebenschloss | Han® 24B | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5/4/1900 | 10 | - | 1x Längsstrebenschloss | Han® 24B | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | Gerader Kabelausgang | Kabelausgang (gerade) | Han® 10HvE |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Größe | 24 B |
---|---|---|---|---|---|
Material (Einzelheiten) | Metall | Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Inhalt(Stk.)
Typ (Sonstiges)
Steckverbindereigenschaften
Serie (Han-Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften