Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 20 003 0720 |
09 20 003 0727 |
19 20 003 1750 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Temperaturbereich (°C) | Inhalt (Stk.) | Material (Einzelheiten) | Typ (Sonstiges) | Farbe | IP-Bewertung | Gewindetyp | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | -40 | -40 - +125 | 1 | Kunststoff | Gerade Kabelbuchse, ein Schloss-Quer Steigbügel | Grau | IP67 | PG11 | PG11 | |||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | -40 | -40 - +125 | 1 | Kunststoff | gerader Kabelausgang, 1-Quer-Verriegelung | Schwarz | IP65 | PG11 | PG11 | |||
87.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | - | - | - | 10 | - | - | Grau | IP44 | - | M20 |
Loading...
Größe | 3 A | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckergehäuse | Steckverbindereigenschaften | 1x Querstrebenschloss |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 3A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Inhalt(Stk.)
Material (Einzelheiten)
Typ (Sonstiges)
Farbe
IP-Bewertung
Gewindetyp
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften