Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 20 003 0220 |
09 20 003 1250 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich (°C) | Material (Einzelheiten) | Typ (Sonstiges) | IP-Bewertung | Gewindetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | IP67 | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +125 | Metall | Gerader Kabelausgang, 1 Quersperre | IP44 | PG11 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 3 A | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Steckverbindereigenschaften | 1x Querstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 3A | Gewindegröße | PG11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich(°C)
Material (Einzelheiten)
Typ (Sonstiges)
IP-Bewertung
Gewindetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften