Zubehör für Baugröße 3 A - Tüllengehäuse

Zubehör für Baugröße 3 A - Tüllengehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 20 003 1440

Teilenummer
09 20 003 1440
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Temperaturbereich(°C) -40 - +125
Inhalt(Stk.) 1 Größe 3 A Material (Einzelheiten) Metall
Typ (Sonstiges) Gerade Kabelbuchse, ein Schloss-Quer Steigbügel Farbe Grau IP-Bewertung IP44
Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäusebuchse Steckverbindereigenschaften 1x Querstrebenschloss Serie (Han-Steckverbinder) Han® 3A
Gewindetyp PG11 Gewindegröße PG11

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße 3 A - Tüllengehäuse, die Teilenummer ist 09 20 003 1440.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 20 003 1440.

Technischer Support