Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 006 0542 |
09 30 006 1541 |
19 30 006 0446 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PG21 | ||
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PG16 | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M25 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 6 B | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Steckverbindereigenschaften | 1x Längsstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 6B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften