Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 20 003 0420 |
09 20 003 0427 |
09 20 003 0620 |
09 20 003 0627 |
09 62 003 1440 |
19 20 003 0420 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material (Einzelheiten) | Farbe | IP-Bewertung | Steckverbindereigenschaften | Serie (Han-Steckverbinder) | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | IP67 | 1x Querstrebenschloss | Han® 3A | PG11 | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP67 | 1x Querstrebenschloss | Han® 3A | PG11 | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | IP67 | 1x Querstrebenschloss | Han® 3A | PG11 | ||
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | IP67 | 1x Querstrebenschloss | Han® 3A | PG11 | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Grau | IP44 | 1x Querstrebenverriegelung | Han® 3EMV | PG11 | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kunststoff | Grau | IP67 | 1x Querstrebenschloss | Han® K4/8 | M20 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 3 A | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material (Einzelheiten)
Farbe
IP-Bewertung
Steckverbindereigenschaften
Serie (Han-Steckverbinder)
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften