Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 20 032 0520 |
19 20 032 1521 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | PG21 | ||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M25 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl der Stifte | + PE | Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 32 A |
Material (Einzelheiten) | Metall | Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse | Steckverbindereigenschaften | 2x Querstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 32A |
Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften