Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 20 016 0251 |
09 20 016 0252 |
19 20 016 0251 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | PG16 | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PG21 | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M25 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 16 A | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Steckverbindereigenschaften | 1x Längsstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 16A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften