Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 30 010 1296
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Größe | 10 B | Material (Einzelheiten) | Metall |
Typ (Sonstiges) | 2 seitliche Kabelausgänge, niedrige Ausführung mit Kunststoffkappe, 1 Längsverriegelung | Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse | Steckverbindereigenschaften | 1x Längsstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 10B |
Gewindetyp | 2 x PG16 | Gewindegröße | 2 x PG16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße B, Sockelgehäuse, die Teilenummer ist 09 30 010 1296.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 30 010 1296.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften