Han PushPull RJ45-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 35 226 0401

Teilenummer
09 35 226 0401
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Stecker, gerade Nennstrom(A) 1.5 Nennspannung(V AC) 125
Kabeldurchmesser(mm) 4 - 11 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -40
Anzahl der Stifte 4P4C Inhalt(Stk.) 1 Stecker Standard RJ45
Anschluss (Komponenten) Cut & Clip IP-Bewertung IP67 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor/Aktivator Datenkabel
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Dichtungstyp Drücken/Ziehen Material (Einzelheiten) Zink-Druckguss, vernickelt

Sie befinden sich auf der Seite für Han PushPull RJ45-Steckverbinder, die Teilenummer ist 09 35 226 0401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 35 226 0401.

Technischer Support