Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 45 151 1560 |
09 45 151 1561 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker, gerade | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - |
Loading...
Farbe | Schwarz | Nennstrom(A) | 1.5 | Nennspannung(V AC) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Kabeldurchmesser(mm) | 4.5 - 9 | Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Anzahl der Stifte | 8P8C | Inhalt(Stk.) | 1 | Stecker Standard | RJ45 |
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | IP-Bewertung | IP20 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor/Aktivator Datenkabel |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Ausführung
Optionale Eigenschaften