Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 45 215 1562
Farbe | Grau | Nennstrom(A) | 1.5 | Nennspannung(V AC) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 8P8C | Inhalt(Stk.) | 1 | Stecker Standard | RJ45 |
IP-Bewertung | IP67 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor/Aktivator Datenkabel | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | RJ45 Buchse |
Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung mit selbstschließender Schutzkappe, die Teilenummer ist 09 45 215 1562.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 45 215 1562.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften