Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
756-3105/040-150
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade |
---|---|---|---|---|---|
Kabellänge(m) | 15 | Inhalt(Stk.) | 1 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.75 |
Steckertyp | Buchse gerade | Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Power Kabel M12 Buchse / Stecker, die Teilenummer ist 756-3105/040-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-3105/040-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften