Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
858-150 |
858-152 |
858-153 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (V) | Inhalt (Stk.) | Gewicht (g) | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 1 | 34.9 | AgCe | - | ||
453.79 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 24 | 40 | 38.875 | AgCe + Au | Ja | ||
453.79 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 240 | 40 | 35.8 | AgCe + Au | Ja |
Loading...
Höhe(mm) | 35 | Breite(mm) | 21.5 | Tiefe(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Abfallzeit(ms) | 25 | Reaktionszeit(ms) | 25 | Schaltstrom (max.)(A) | 5 |
Schaltvermögen (max.)(VA) | 1250 | Schaltspannung (max.)(Vdc) | 250 | Relaistyp (Kategorie) | Steckrelais |
Anschluss (Komponenten) | Verbinder | Kontaktart | 4 Umschaltungen | Haltbarkeit | 20 x 10 ^ 6 Schaltzyklen |
IP-Bewertung | RT II (flussmittelgeschützt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule(V)
Inhalt(Stk.)
Gewicht(g)
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften