JUMPFLEX-Stecksockel mit Kleinschaltrelais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

857-303

Teilenummer
857-303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -25
Nennstrom (Details)(A) 6 Nennspannung(Vdc) 12 Produktgröße (Höhe)(mm) 81
Produktgröße (Länge)(mm) 94 Produktgröße (Breite)(mm) 6 Schaltvermögen (max.)(VA) 1250
Schaltstrom (max.)(A) 6 Schaltspannung(V AC) 250 Schaltspannung (max.)(V AC) 250
Kontaktmaterial AgSnO2 Kontaktart SPDT-CO Spannungsfestigkeit(kV) (Kontakt / Spule) 4 kV / (offener Kontakt) 1
Haltbarkeit 5 x 106 Schaltzyklen Anschluss (Komponenten) Schraubklemmen Relaistyp (Kategorie) Relaiskomponente
Typ (Sonstiges) JUMPFLEX® Stecksockel mit Miniatur-Schaltrelais

Sie befinden sich auf der Seite für JUMPFLEX-Stecksockel mit Kleinschaltrelais, die Teilenummer ist 857-303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-303.

Technischer Support