Hersteller-Teilenummer: 857-104
Marke: WAGO
Preis: 24.48 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
857-104
Befestigungsart (Relais) | DIN-Schiene | Anschluss (Komponenten) | Klemme | Höhe(mm) | 81 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 6 | Tiefe/Länge(mm) | 94 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Nennspannung (Details)(V DC/AC) | 24 |
Betriebsspannung(Vdc) | 24 | Relaistyp (Kategorie) | Relaissockel |
Sie befinden sich auf der Seite für JUMPFLEX-Stecksockel für Kleinschaltrelais und Optokoppler, die Teilenummer ist 857-104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-104.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften