Übergabebaustein 289

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
289-597
289-708
289-710
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Betriebsspannung

158.49 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 79-

202.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --

185.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62AC 35V/DC 50 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 62 Tiefe/Länge(mm) 85 Inhalt(Stk.) 1
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Serie (Wago Transfermodule) CAGE CLAMP® Serie 737 Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul

Technischer Support